Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NU319 ECMC3VL0241 |
NU324 ECMC3VL0241 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,966.53 € | 1 | 17 jours | 7316571428871 | 7236.0 | ||
3,280.28 € | 1 | 4 jours | 7316571428895 | 14640.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Grade 6 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Alésage | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Isolation électrique des surfaces extérieures des conf. O et R (jusqu’à 1.000 V) |
Design | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | Bague externe | Sans rainure/orifices de lubrification | Joint | Roulement fermé |
Plage de température | -30 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles