Roulements à rouleaux cylindriques série ECMC4VA301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ314 ECMC4VA301
NU319 ECMC4VA301
NU320 ECMC4VA301
NU322 ECMC4VA301
NU324 ECMC4VA301
NU326 ECMC4VA301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Design EAN Poids
(g)

439.75 €

1 4 jours Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté73165766260503228.0

758.75 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés71365708972727107.0

850.48 €

1 4 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés73165777231308500.0

1,300.12 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés731657772101311600.0

1,534.02 €

1 4 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés731657075337014910.0

1,942.50 €

1 17 jours Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés731657772156318290.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Alésage Cylindrique
Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Bague externe Sans rainure/orifices de lubrification Joint Roulement fermé Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique