Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,161.82 € | 1 | 17 jours | 7316576611674 | 1820.0 | ||
1,371.55 € | 1 | 17 jours | 7316576611698 | 2050.0 | ||
1,134.30 € | 1 | 17 jours | 7316577014818 | 2017.9999 | ||
1,282.35 € | 1 | 17 jours | 7316576611704 | 2780.0 | ||
1,482.65 € | 1 | 17 jours | 7316576611711 | 3760.0 | ||
1,705.65 € | 1 | 17 jours | 7316576611735 | 3950.0 | ||
1,820.75 € | 1 | 17 jours | 7316577014832 | 6110.0 | ||
1,994.28 € | 1 | 17 jours | 7316577014856 | 6440.0 | ||
2,045.37 € | 1 | 17 jours | 7316577014863 | 6770.0 | ||
2,634.93 € | 1 | 4 jours | 7316577014894 | 15200.0 | ||
3,026.17 € | 1 | 17 jours | 7316577115874 | 16000.0 | ||
3,574.05 € | 1 | 17 jours | 7316576611759 | 17700.0 | ||
4,005.10 € | 1 | 17 jours | - | 30440.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Alésage | Conique (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Design | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Roulement fermé |
Plage de température | -30 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles