Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NN3030 K.SPW33 |
NN3032 K.SPW33 |
NN3034 K.SPW33 |
NN3036 K.SPW33 |
NN3052 K.SPW33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,788.80 € | 1 | 17 jours | - | 7316576611247 | 8378.0 | ||
1,919.97 € | 1 | 4 jours | - | 7316576611254 | 8900.0 | ||
2,283.40 € | 1 | 17 jours | - | 7316576611261 | 12400.0 | ||
2,511.73 € | 1 | 17 jours | - | 7316576611278 | 16160.0 | ||
4,486.52 € | 1 | 4 jours | 104 | - | 46000.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Alésage | Conique (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Design | Roulement flottant, bague extérieure amovible des deux côtés | Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Roulement fermé |
Plage de température | -30 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles