Roulements à rouleaux cylindriques série MLC3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NU1010 MLC3
NU1022 MLC3
NU1024 MLC3
NU1026 MLC3
NU1032 MLC3
NU1034 MLC3
NU1036 MLC3
NU1044 MLC3
NU1048 MLC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

150.68 €

1 17 jours 7316571489476308.0

466.58 €

1 17 jours 73165710060552350.0

420.00 €

1 4 jours 73165777271072530.0

522.31 €

1 4 jours 73165777272683837.0

827.45 €

1 4 jours 73165712936845976.0

1,232.67 €

1 17 jours 73165714348348167.0

1,302.19 €

1 4 jours 731657050358610470.0

1,721.63 €

1 4 jours 731657409226018314.0

2,047.92 €

1 4 jours 731657409215420400.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Alésage Cylindrique
Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Design Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés Bague externe Sans rainure/orifices de lubrification Joint Roulement fermé
Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique