Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,697.95 € | 1 | 4 jours | - | 7316571240527 | 28400.0 | ||
1,878.87 € | 1 | 4 jours | - | 7316576600227 | 29000.0 | ||
2,316.37 € | 1 | 4 jours | - | - | 35200.0 | ||
2,491.10 € | 1 | 4 jours | - | - | 42700.0 | ||
1,434.85 € | 1 | 4 jours | 93 | 7316576600043 | 27660.0 | ||
2,289.22 € | 1 | 4 jours | 108 | 7316576654602 | 41700.0 | ||
360.93 € | 1 | 4 jours | - | 7316577016225 | 3685.0 | ||
395.63 € | 1 | 4 jours | - | 7316576654886 | 4080.0 | ||
530.45 € | 1 | 4 jours | - | 7316576654947 | 5740.0 | ||
689.87 € | 1 | 4 jours | - | 7316576655043 | 7460.0 | ||
991.87 € | 1 | 4 jours | - | 7316577039699 | 12550.0 | ||
1,337.15 € | 1 | 4 jours | 75 | 7316576601699 | 17420.0 | ||
1,484.27 € | 1 | 4 jours | - | 7316576603501 | 22178.0 | ||
1,991.00 € | 1 | 4 jours | - | - | 29150.0 | ||
597.47 € | 1 | 4 jours | - | 7316576656194 | 7650.0 | ||
656.65 € | 1 | 4 jours | - | 7316577298270 | 8365.0 | ||
1,053.45 € | 1 | 4 jours | - | 7316576602689 | 15670.0 | ||
1,383.30 € | 1 | 4 jours | 88 | 7316576656286 | 21500.0 | ||
1,626.45 € | 1 | 4 jours | - | 7316577001665 | 27500.0 | ||
1,962.73 € | 1 | 4 jours | 104 | - | 34200.0 | ||
485.08 € | 1 | 4 jours | 60.3 | 7316576657177 | 6570.0 | ||
911.90 € | 1 | 4 jours | - | 7316577651921 | 14000.0 | ||
2,360.97 € | 1 | 4 jours | 112 | 7316570929607 | 38500.0 | ||
1,443.18 € | 1 | 4 jours | - | 7316570511475 | 11350.0 | ||
413.75 € | 1 | 4 jours | - | 7316571264097 | 1425.0 | ||
721.16 € | 1 | 4 jours | - | 7316576612862 | 7670.0 | ||
1,415.50 € | 1 | 4 jours | - | 7316576610400 | 16940.0 | ||
1,563.14 € | 1 | 4 jours | - | 7316577651112 | 22500.0 | ||
569.48 € | 1 | 4 jours | - | 7316576616501 | 6850.0 | ||
925.72 € | 1 | 4 jours | - | 7316576658686 | 10570.0 | ||
1,099.72 € | 1 | 4 jours | 85 | 7316576616181 | 12700.0 | ||
1,235.00 € | 1 | 4 jours | - | 7316577298416 | 19500.0 | ||
1,645.10 € | 1 | 4 jours | - | - | 24800.0 | ||
2,235.93 € | 1 | 4 jours | 128 | 7316570176025 | 41500.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial fortement augmenté |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles