Roulements à rouleaux sphériques série CJAWVA405

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22324 CJAWVA405
22328 CJAWVA405
22330 CJAWVA405
22334 CJAWVA405
22336 CJAWVA405
22338 CJAWVA405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

1,210.10 €

1 4 jours -731657100150022236.0

1,755.50 €

1 4 jours 102-34500.0

2,136.42 €

1 4 jours 108731657084775841300.0

3,125.20 €

1 4 jours 120-59000.0

4,165.12 €

1 17 jours 126-67800.0

4,510.10 €

1 4 jours 132-79500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 6 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial fortement augmenté
Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Roulement fermé Plage de température -30 à +200°C
Version Pour charge vibrante

Assistance technique