Roulements à rouleaux sphériques série EC4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21315 EC4
22207 EC4
22214 EC4
22215 EC4
22216 EC4
22218 EC4
22224 EC4
22226 EC4
22308 EC4
22309 EC4
22311 EC4
22314 EC4
22318 EC4
22320 EC4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

253.48 €

1 4 jours 73165718174153768.0

79.60 €

1 17 jours -439.0

165.52 €

1 17 jours 73165766523491607.0

181.65 €

1 17 jours 73165766524171685.0

206.10 €

1 17 jours 73165766525162098.0

235.08 €

1 4 jours 73165705778533391.0

445.50 €

1 4 jours 73165703248228860.0

667.10 €

1 4 jours 731657025233011220.0

112.95 €

1 4 jours 73165715705631003.99994

-

1 Devis 73165718728101402.0

176.50 €

1 4 jours 73165766536122323.0

268.08 €

1 4 jours 73165704348594296.0

455.10 €

1 4 jours 73165702820098695.0

680.00 €

1 4 jours 731657083667712780.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial fortement augmenté
Joint Roulement fermé Plage de température -30 à +200°C Version Version standard

Assistance technique