Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753.07 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576600166 | 13662.0 | ||
1,046.43 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576601330 | 22300.0 | ||
1,681.37 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 28460.0 | ||
2,072.88 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 34400.0 | ||
2,479.17 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 41800.0 | ||
4,365.20 € | 1 | 4 jours | 440 | 120 | 7316576653292 | 78000.0 | ||
1,048.98 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576603167 | 21850.0 | ||
1,284.03 € | 1 | 4 jours | - | 93 | 7316576601279 | 27100.0 | ||
1,601.90 € | 1 | 4 jours | - | 102 | - | 34300.0 | ||
2,057.90 € | 1 | 4 jours | - | 114 | 7316576602405 | 48800.0 | ||
2,406.82 € | 1 | 4 jours | - | 120 | - | 57900.0 | ||
3,085.05 € | 1 | 4 jours | - | 126 | - | 66300.0 | ||
3,669.60 € | 1 | 4 jours | - | 132 | 7316576603334 | 76300.0 | ||
3,703.47 € | 1 | 4 jours | - | 138 | 7316576603372 | 89100.0 | ||
7,006.78 € | 1 | 4 jours | - | 155 | 7316576654831 | 143100.0 | ||
307.48 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 3577.0 | ||
518.78 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576654985 | 5574.0 | ||
674.70 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576601859 | 7370.0 | ||
762.28 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576655142 | 8880.0 | ||
932.73 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576602597 | 12300.0 | ||
1,092.00 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576603471 | 15884.0 | ||
1,253.57 € | 1 | 4 jours | - | 75 | 7316576601705 | 16850.0 | ||
1,395.78 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 21441.0 | ||
1,691.13 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 28300.0 | ||
5,124.65 € | 1 | 17 jours | 520 | 133 | 7316570791419 | 97400.0 | ||
4,428.90 € | 1 | 4 jours | 540 | 134 | 7316570677287 | 104500.0 | ||
331.50 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316577030139 | 4250.0 | ||
561.87 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576656224 | 7422.0 | ||
1,919.56 € | 1 | 4 jours | - | 104 | - | 32550.0 | ||
314.83 € | 1 | 4 jours | - | 52.4 | 7316577029560 | 4325.0 | ||
719.63 € | 1 | 4 jours | - | 76 | 7316576657313 | 11530.0 | ||
857.52 € | 1 | 4 jours | - | - | 7316576657368 | 13620.0 | ||
1,068.42 € | 1 | 4 jours | - | 88 | 7316576601156 | 17900.0 | ||
1,644.27 € | 1 | 4 jours | - | 104 | - | 28260.0 | ||
2,213.42 € | 1 | 4 jours | - | 112 | - | 37000.0 | ||
2,576.47 € | 1 | 4 jours | - | 120 | - | 45400.0 | ||
4,726.43 € | 1 | 4 jours | 440 | - | 7316570649673 | 104000.0 | ||
7,356.57 € | 1 | 4 jours | - | 176 | 7316571742366 | 143200.0 | ||
1,673.37 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 11950.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles