Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22324 K.CJAWVA405 |
22328 K.CJAWVA405 |
22334 K.CJAWVA405 |
22336 K.CJAWVA405 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,210.10 € | 1 | 4 jours | - | 7316570542974 | 21750.0 | ||
1,755.50 € | 1 | 4 jours | 102 | 7316570312126 | 34300.0 | ||
3,125.20 € | 1 | 4 jours | 120 | 7316570414103 | 57900.0 | ||
3,791.68 € | 1 | 4 jours | 126 | 7316570042764 | 67700.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 6 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial fortement augmenté |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Pour charge vibrante |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles