Roulements à rouleaux sphériques série K.EVA405

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22313 K.EVA405

Référence pièce
22313 K.EVA405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

254.33 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 6 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial fortement augmenté
EAN 7316570272079 Bague externe Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure Joint Roulement fermé
Plage de température -30 à +200°C Version Pour charge vibrante Poids(g) 3420.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux sphériques série K.EVA405, le numéro d'article est le suivant: 22313 K.EVA405.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22313 K.EVA405.

Assistance technique