Roulements à rouleaux coniques série QCL7C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2720 QCL7C
2788/2720 QCL7C
2788 QCL7C
HM803146/2/110/2 QCL7C
HM803149/2/110/2 QCL7C
HM803149/2 QCL7C
HM807040/010 QCL7C
HM88610/2 QCL7C
HM89410/2 QCL7C
HM89446/2 QCL7C
HM89449/2/410/2 QCL7C
HM89449/2 QCL7C
M802048/011 QCL7C
M84510/2 QCL7C
M86610 QCL7C
M88048/2 QCL7C
T7FC080 QCL7C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bague externe D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Gamme de produits Poids
(g)

28.78 €

1 4 jours With Outer Ring----7316570412895Bague extérieure (cuvette) seule180.0

-

1 Devis ---25.782Cage en tôle acier7316570492040Roulement à rouleaux coniques complet510.0

69.02 €

1 4 jours --68.07725.782Cage en tôle acier7316571029573Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux315.0

-

1 Devis ---30.632Cage en tôle acier7316570881578Roulement à rouleaux coniques complet878.0

-

1 Devis ---30.632Cage en tôle acier7316571003856Roulement à rouleaux coniques complet863.0

-

1 Devis --82.52930.632Cage en tôle acier7316570003161Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux537.0

-

1 Devis ---38.063Cage en tôle acier-Roulement à rouleaux coniques complet1620.0

11.22 €

1 17 jours With Outer Ring53.148---7316570591293Bague extérieure (cuvette) seule186.0

13.78 €

1 4 jours With Outer Ring54.385----Bague extérieure (cuvette) seule252.99998

26.73 €

1 4 jours --70.836-Cage en tôle acier7316570072181Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux404.0

59.82 €

1 17 jours -36.513--Cage en tôle acier-Roulement à rouleaux coniques complet638.0

39.03 €

1 4 jours -36.51370.836-Cage en tôle acier-Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux380.0

-

1 Devis ---27.143Cage en tôle acier-Roulement à rouleaux coniques complet610.0

8.51 €

1 4 jours -----7316570623369-88.0

8.72 €

1 4 jours With Outer Ring----7316570453737Bague extérieure (cuvette) seule139.0

18.81 €

1 4 jours --62.86222.695Cage en tôle acier7316570844511Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux230.0

-

1 Devis ----Cage en tôle acier-Roulement à rouleaux coniques complet3920.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Configuration Version standard
Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique