Roulements à rouleaux coniques série XQ (354 XQ)

Roulements à rouleaux coniques série XQ 354 XQ

Détails du produit:

Référence fabricant: 354 XQ

Marque: SKF

Prix: 212.22

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Bague externe: With Outer Ring

D.I. d: 71.946 Ø

Largeur B: - mm

Cage: -

EAN: 7316570209341


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

354 XQ

Référence pièce
354 XQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bague externe D.I. d
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Gamme de produits Poids
(g)

212.22 €

1 4 jours With Outer Ring71.946--7316570209341Bague extérieure (cuvette) seule160.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Configuration Version standard
Plage de température -30 à +120°C

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques série XQ, le numéro d'article est le suivant: 354 XQ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 354 XQ.

Variantes de ce produit

Référence pièce
32005 XQ
32006 XQ
32009 XQ
32014 XQ
32021 XQ
537/532 XQ
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Bague externe D.I. d
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Gamme de produits Poids
(g)

13.67 €

1 12 jours ---Cage en tôle acier7316572659748Roulement à rouleaux coniques complet112.0

-

1 Devis --18.18Cage en tôle acier-Roulement à rouleaux coniques complet170.0

22.22 €

1 7 jours ---Cage en tôle acier-Roulement à rouleaux coniques complet343.0

-

1 Devis ---Cage en tôle acier-Roulement à rouleaux coniques complet850.0

-

1 Devis ---Cage en tôle acier-Roulement à rouleaux coniques complet2435.0

80.93 €

1 4 jours --37.212Cage en tôle acier7316570595147Roulement à rouleaux coniques complet1510.0

Assistance technique