Roulements à billes à contact oblique série 2RSTC3VT114 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3205 2RSTC3VT114

Référence pièce
3205 2RSTC3VT114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.97 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Angle de contact Sans indication, généralement de 30 à 40 degrés Plage de température -20 à +120 degrés
Poids(g) 200.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique série 2RSTC3VT114, le numéro d'article est le suivant: 3205 2RSTC3VT114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3205 2RSTC3VT114.

Assistance technique