Roulements à billes à contact angulaire série ATN9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3200 ATN9
3202 ATN9
3204 ATN9
3206 ATN9
3207 ATN9
3208 ATN9
3209 ATN9
3211 ATN9
3212 ATN9
3302 ATN9
3303 ATN9
3304 ATN9
3305 ATN9
3307 ATN9
3308 ATN9
3310 ATN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

29.05 €

1 17 jours -731657708633451.0

30.05 €

1 17 jours -731657703964464.0

37.12 €

1 7 jours -7316577036520152.0

46.30 €

1 12 jours -7316577039446288.0

54.88 €

1 17 jours -7316577051820440.0

70.10 €

1 12 jours -7316577046093581.0

80.60 €

1 17 jours -7316577049377620.0

106.97 €

1 17 jours 33.37316570931808922.0

135.00 €

1 17 jours -73165702165781249.0

38.18 €

1 17 jours -7316577042484125.0

40.67 €

1 17 jours -7316577041883176.0

49.75 €

1 17 jours -7316577040985217.0

59.43 €

1 17 jours -7316577041104344.0

83.22 €

1 17 jours -7316577045997733.0

86.68 €

1 4 jours -7316577302342965.0

129.00 €

1 4 jours -73165705429811686.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 30 degrés Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique