Roulements à billes à contact angulaire série ATN9C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3200 ATN9C3
3201 ATN9C3
3202 ATN9C3
3203 ATN9C3
3204 ATN9C3
3206 ATN9C3
3302 ATN9C3
3304 ATN9C3
3305 ATN9C3
3307 ATN9C3
3308 ATN9C3
3309 ATN9C3
3310 ATN9C3
3311 ATN9C3
3318 ATN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

29.05 €

1 17 jours 731657015028548.0

33.03 €

1 17 jours 731657131462461.0

30.05 €

1 17 jours 731657703627864.0

31.43 €

1 17 jours 731657700402495.0

40.05 €

1 17 jours 7316577040596152.0

46.30 €

1 17 jours 7316577039743288.0

45.53 €

1 17 jours 7316577052476126.0

54.22 €

1 17 jours 7316577040824217.0

59.43 €

1 17 jours 7316577040992344.0

83.22 €

1 17 jours 7316577046000733.0

86.68 €

1 4 jours 7316577736420965.0

108.43 €

1 4 jours 73165714149041295.0

146.03 €

1 4 jours 73165721686531676.0

195.58 €

1 17 jours 73165721534062228.0

707.70 €

1 4 jours -8097.9995

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Angle de contact 30 degrés Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique