Roulements à billes à contact angulaire série BCBM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7226 BCBM
7228 BCBM
7234 BCBM
7238 BCBM
7240 BCBM
7324 BCBM
7326 BCBM
7330 BCBM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Plage de température Poids
(g)

721.97 €

1 4 jours 7316577745095-20 à +150 degrés6763.0

825.00 €

1 4 jours 7316576650321-20 à +200 degrés8630.0

1,912.57 €

1 4 jours 7316576650376-20 à +200 degrés16701.0

2,776.18 €

1 4 jours 7316570323276-20 à +200 degrés21849.0

3,112.42 €

1 4 jours 7316570694963-20 à +200 degrés25000.0

1,299.23 €

1 4 jours 7316576651052-20 à +200 degrés13833.0

1,467.67 €

1 4 jours 7316576651076-20 à +200 degrés17050.0

2,054.18 €

1 4 jours 7316576651137-20 à +200 degrés25007.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé

Assistance technique