Roulements à billes à contact angulaire série BECBF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7313 BECBF
7317 BECBF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

337.37 €

1 4 jours -2340.0

559.67 €

1 4 jours 73165771510564755.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique