Roulements à billes à contact angulaire série BEGAM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7219 BEGAM
7306 BEGAM
7307 BEGAM
7308 BEGAM
7314 BEGAM
7315 BEGAM
7317 BEGAM
7318 BEGAM
7319 BEGAM
7321 BEGAM
7322 BEGAM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Plage de température Poids
(g)

533.56 €

1 4 jours 7316577150172-20 à +150 degrés2954.0

90.24 €

1 4 jours 7316577610379-20 à +150 degrés366.0

100.47 €

1 4 jours --20 à +150 degrés485.0

115.05 €

1 4 jours 7316577610201-20 à +150 degrés687.0

286.30 €

1 4 jours 7316577150837-20 à +150 degrés2826.0

500.97 €

1 4 jours 7316577150912-20 à +150 degrés3389.0

643.83 €

1 4 jours 7316577151100-20 à +150 degrés4738.0

771.75 €

1 4 jours 7316577151186-20 à +150 degrés5531.0

948.22 €

1 4 jours 7316577151261-20 à +150 degrés6407.0

1,331.78 €

1 4 jours 7316577655585-20 à +150 degrés9082.0

1,398.31 €

1 4 jours 7316577610584-20 à +200 degrés10814.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible précharge en configuration O et X Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé

Assistance technique