Roulements à billes à contact angulaire série BEGAP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7201 BEGAP
7202 BEGAP
7203 BEGAP
7204 BEGAP
7205 BEGAP
7206 BEGAP
7207 BEGAP
7208 BEGAP
7209 BEGAP
7212 BEGAP
7213 BEGAP
7215 BEGAP
7217 BEGAP
7218 BEGAP
7303 BEGAP
7304 BEGAP
7305 BEGAP
7307 BEGAP
7309 BEGAP
7310 BEGAP
7311 BEGAP
7313 BEGAP
7315 BEGAP
7316 BEGAP
7317 BEGAP
7319 BEGAP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

43.48 €

1 17 jours 731657032325236.0

47.85 €

1 17 jours 731657100456345.0

50.57 €

1 17 jours 731657003969664.0

50.62 €

1 17 jours -102.0

53.13 €

1 17 jours 7316576632679126.0

58.87 €

1 17 jours 7316577651662188.0

66.73 €

1 17 jours 7316577610195272.0

81.00 €

1 17 jours 7316576632938367.0

96.17 €

1 17 jours -416.0

132.33 €

1 17 jours -798.0

144.20 €

1 4 jours 7316577611161977.0

180.57 €

1 17 jours 73165776489521160.0

233.57 €

1 4 jours -1788.0

366.92 €

1 4 jours 73165776105912215.0

45.53 €

1 17 jours 7316576633690113.0

49.68 €

1 17 jours 7316577101853141.0

51.88 €

1 17 jours 7316577742148229.0

65.97 €

1 17 jours 7316577651693444.0

92.92 €

1 17 jours -812.0

111.22 €

1 17 jours -1066.0

132.73 €

1 17 jours -1366.0

168.78 €

1 4 jours 73165776114062140.0

406.78 €

1 4 jours 73165771509293064.0

441.68 €

1 4 jours 73165771510013639.0

523.30 €

1 4 jours 73165771511174259.0

715.97 €

1 4 jours 73165776103865771.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible précharge en configuration O et X Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique