Roulements à billes à contact angulaire série BEGBM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7311 BEGBM
7322 BEGBM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Plage de température Poids
(g)

198.46 €

1 4 jours 7316577611420-20 à +150 degrés1494.0

1,155.90 €

1 4 jours 7316577151391-20 à +200 degrés10814.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé

Assistance technique