Roulements à billes à contact angulaire série BEM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7319 BEM
7320 BEM
7322 BEM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Plage de température Poids
(g)

774.16 €

1 4 jours 7316577151308-20 à +150 degrés6407.0

944.27 €

1 4 jours 7316570098518-20 à +150 degrés8003.9995

1,233.57 €

1 4 jours 7316570869354-20 à +200 degrés10709.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé

Assistance technique