Roulements à billes à contact angulaire série C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

307418 C

Référence pièce
307418 C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.23 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Diamètre extérieur D(φ) 96.7
Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Angle de contact Sans indication, généralement de 30 à 40 degrés
EAN 7316576676796 Étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés
Poids(g) 444.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact angulaire série C, le numéro d'article est le suivant: 307418 C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 307418 C.

Assistance technique