Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7332 BCBM |
7334 BCBM |
7336 BCBM |
7405 BCBM |
7406 BCBM |
7407 BCBM |
7408 BCBM |
7412 BCBM |
7413 BCBM |
7414 BCBM |
7415 BCBM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,672.03 € | 1 | 4 jours | 7316570854589 | -20 à +200 degrés | 33217.0 | ||
3,848.33 € | 1 | 4 jours | 7316576651168 | -20 à +200 degrés | 34600.0 | ||
4,373.75 € | 1 | 4 jours | 7316577742162 | -20 à +200 degrés | 40000.0 | ||
184.08 € | 1 | 4 jours | 7316576651182 | -20 à +150 degrés | 610.0 | ||
198.50 € | 1 | 4 jours | 7316576651212 | -20 à +150 degrés | 813.0 | ||
214.92 € | 1 | 4 jours | 7316576651236 | -20 à +150 degrés | 1057.0 | ||
237.53 € | 1 | 4 jours | 7316576651250 | -20 à +150 degrés | 1360.0 | ||
866.23 € | 1 | 4 jours | 7316571267159 | -20 à +150 degrés | 3050.0 | ||
943.87 € | 1 | 4 jours | 7316571267166 | -20 à +150 degrés | 3718.0 | ||
1,002.37 € | 1 | 4 jours | 7316571267173 | -20 à +150 degrés | 5600.0 | ||
1,288.23 € | 1 | 4 jours | 7316571267180 | -20 à +150 degrés | 6850.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X | Cage | Cage en laiton |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 40 degrés | Étanchéité | Roulement fermé |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles