Roulements à billes à contact angulaire série BGAM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7410 BGAM
7414 BGAM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

425.25 €

1 4 jours 73165707500962119.0

1,046.57 €

1 4 jours 73165712738845600.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible précharge en configuration O et X Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique