Butées rigides à billes série M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51134 M
51136 M
51144 M
51156 M
51160 M
51164 M
51234 M
51236 M
51238 M
51322 M
51324 M
51326 M
51330 M
51334 M
51412 M
51413 M
51414 M
51416 M
51417 M
51418 M
51420 M
53322 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Réglage angulaire EAN Poids
(g)

433.50 €

1 4 jours -Angle fixe73165720525322964.0

557.57 €

1 4 jours -Angle fixe73165720519553101.0

989.57 €

1 4 jours -Angle fixe73165720519864523.0

2,047.90 €

1 4 jours -Angle fixe731657205202011989.0

2,736.90 €

1 4 jours -Angle fixe731657205203717164.0

3,424.70 €

1 4 jours -Angle fixe731657205204418488.0

1,039.78 €

1 4 jours -Angle fixe73165770596667850.0

1,151.17 €

1 4 jours -Angle fixe73165771211348492.0

1,266.83 €

1 4 jours -Angle fixe731657712114111457.0

831.77 €

1 4 jours -Angle fixe73165770069817870.0

1,015.20 €

1 4 jours -Angle fixe731657712119610539.0

1,439.88 €

1 4 jours -Angle fixe731657104560312840.0

2,228.80 €

1 4 jours -Angle fixe731657712122616090.0

2,966.25 €

1 4 jours -Angle fixe731657106842822500.0

470.83 €

1 17 jours --73165720520683519.0

558.53 €

1 4 jours --73165720525564469.0

680.63 €

1 4 jours --73165720520755612.0

1,029.92 €

1 4 jours --73165720520997948.0

1,108.03 €

1 4 jours --73165720525639317.0

9,006.50 €

1 4 jours 77-731657205210511250.0

2,918.65 €

1 4 jours 85-731657205211214807.0

791.37 €

1 4 jours 67.2Angle réglable (avec rondelle(s))73165705981797780.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Cage Cage en laiton Sens de fonctionnement Simple effet Gamme de produits Butées rigides à billes sans rondelle
Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique