Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.58 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571574226 | 191.0 | ||
41.02 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571554853 | 244.0 | ||
47.55 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571554907 | 250.0 | ||
78.27 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316571555164 | 422.0 | ||
32.03 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316571549699 | 288.0 | ||
43.25 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571549972 | 370.0 | ||
51.80 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571553047 | 418.0 | ||
61.33 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571553177 | 460.0 | ||
73.17 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571576985 | 610.0 | ||
82.03 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 780.0 | ||
179.00 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571553993 | 1285.0 | ||
25.50 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316571574387 | 227.0 | ||
34.55 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316571554365 | 360.0 | ||
46.55 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 458.0 | ||
65.77 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316571555362 | 635.0 | ||
82.12 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571555430 | 830.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles