Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6006 -2RS1NR |
6007 -2RS1NR |
6207 -2RS1NR |
6208 -2RS1NR |
6209 -2RS1NR |
6210 -2RS1NR |
6211 -2RS1NR |
6212 -2RS1NR |
6306 -2RS1NR |
6308 -2RS1NR |
6310 -2RS1NR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | 12 jours | 7316571408439 | 119.0 | ||
31.20 € | 1 | 17 jours | 7316570348965 | 159.0 | ||
39.50 € | 1 | 4 jours | - | 288.0 | ||
40.65 € | 1 | 12 jours | 7316570783742 | 373.0 | ||
60.22 € | 1 | 17 jours | 7316570356045 | 427.0 | ||
68.23 € | 1 | 4 jours | 7316570933161 | 492.0 | ||
86.22 € | 1 | 17 jours | 7316570548013 | 648.0 | ||
131.65 € | 1 | 4 jours | 7316570504095 | 810.0 | ||
61.42 € | 1 | 17 jours | 7316571084794 | 360.0 | ||
82.62 € | 1 | 17 jours | 7316570380699 | 646.0 | ||
104.79 € | 1 | 17 jours | 7316570480917 | 1114.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | With Groove for Retaining Ring | Précision (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | With Outer Ring | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles