Joints de logement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z310

Référence pièce
Z310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.95 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 50 Diamètre extérieur(mm) 110 Largeur(mm) 6
Plage de température -40 à 100°C Version(g) Lamelles d’étanchéité Poids(g) 187
GTIN/EAN 7316570649154

Vous vous trouvez sur la page de Joints de logement, le numéro d'article est le suivant: Z310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z310.

Assistance technique