Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSN619 C
Diamètre intérieur(mm) | 85 | Diamètre extérieur(mm) | 153.5 | Largeur(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -40 à 100°C | Version(g) | Joint en feutre | Poids(g) | 690.0 |
GTIN/EAN | 7316570234404 |
Vous vous trouvez sur la page de Joints de logement série C, le numéro d'article est le suivant: TSN619 C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSN619 C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles