Roulements rigides à billes série 2RSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000 -2RSL
6002 -2RSL
6003 -2RSL
6004 -2RSL
6005 -2RSL
607 -2RSL
608 -2RSL
6201 -2RSL
6202 -2RSL
6203 -2RSL
6204 -2RSL
6205 -2RSL
626 -2RSL
627 -2RSL
629 -2RSL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

6.20 €

1 12 jours -20.0

7.30 €

1 12 jours 731657181889432.0

7.93 €

1 12 jours 731657182161039.0

8.35 €

1 12 jours 731657182382971.0

10.08 €

1 12 jours 731657182384379.0

5.83 €

1 12 jours 73165718391588.0

5.67 €

1 12 jours 731657184385812.0

6.67 €

1 12 jours 731657184514237.0

7.22 €

1 12 jours 731657182390445.0

8.10 €

1 12 jours 731657185639165.0

9.03 €

1 12 jours 7316571823928106.0

10.97 €

1 12 jours 7316571823782130.0

5.73 €

1 17 jours 73165718399508.0

6.20 €

1 17 jours 731657184457212.0

6.15 €

1 17 jours 731657184013019.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Joint d´étanchéité non frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique