Joints de logement série F Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z310 F

Référence pièce
Z310 F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.82 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 50 Diamètre extérieur(mm) 110 Largeur(mm) 6
Plage de température -40 à 100°C Version(g) Lamelles d'étanchéité avec insert en feutre Poids(g) 187
GTIN/EAN 7316571041520

Vous vous trouvez sur la page de Joints de logement série F Series, le numéro d'article est le suivant: Z310 F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z310 F.

Assistance technique