Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | 12 jours | Grade 5 | 7316577095190 | 17.0 | ||
25.95 € | 1 | 12 jours | Grade 5 | - | 25.0 | ||
34.58 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316577095251 | 31.0 | ||
48.65 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577121653 | 47.0 | ||
67.38 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577611604 | 80.0 | ||
120.83 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577100429 | 143.0 | ||
133.73 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577100443 | 150.0 | ||
145.63 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316577100467 | 270.0 | ||
190.08 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577100481 | 310.0 | ||
202.45 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577100962 | 325.0 | ||
242.33 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577100504 | 495.0 | ||
248.55 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577100528 | 534.0 | ||
285.20 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577121738 | 765.0 | ||
319.37 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577121745 | 840.0 | ||
14.20 € | 1 | 12 jours | Grade 5 | 7316577742452 | 18.0 | ||
22.35 € | 1 | 12 jours | Grade 5 | 7316577736567 | 43.0 | ||
26.30 € | 1 | 7 jours | Grade 5 | 7316576639289 | 47.0 | ||
40.15 € | 1 | 7 jours | Grade 6 | 7316570340624 | 79.0 | ||
53.98 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 115.0 | ||
49.63 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316577742469 | 133.0 | ||
6.27 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570218855 | 5.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Joint d´étanchéité non frottant des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles