Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
757.78 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316572206676 | 1195.0 | ||
774.40 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 1426.0 | ||
1,004.55 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 2140.0 | ||
1,126.51 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316572206706 | 2492.0 | ||
1,201.83 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 3032.0 | ||
1,598.57 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316572206713 | 4248.0 | ||
1,786.83 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316572095102 | 5268.0 | ||
1,917.70 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 5760.0 | ||
774.17 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316573711612 | 817.0 | ||
697.92 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571664019 | 1675.0 | ||
891.88 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571664026 | 2503.0 | ||
1,031.78 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571664033 | 3036.0 | ||
1,089.52 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571664040 | 3542.0 | ||
1,082.57 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316572206744 | 4070.0002 | ||
1,141.45 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 4903.0 | ||
1,422.62 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571664057 | 6984.0 | ||
1,732.48 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316572206768 | 9318.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Isolation électrique des surfaces extérieures des conf. O et R (jusqu’à 1.000 V) | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles