Roulements rigides à billes série M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6014 M
6034 M
6036 M
6044 M
6048 M
6064 M
6230 M
6232 M
6234 M
6236 M
6244 M
6309 M
6324 M
6326 M
6330 M
6334 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

229.88 €

1 17 jours Grade 6-7316577066039683.0

646.77 €

1 4 jours Grade 0-73165772973277943.0

825.53 €

1 4 jours Grade 0-731657706637410586.0

1,491.30 €

1 4 jours Grade 0-731657709811518856.0

1,624.37 €

1 4 jours Grade 0--20158.0

-

1 Devis Grade 074731657022317046100.0

1,074.98 €

1 4 jours Grade 0-731657660664911429.0

1,158.75 €

1 4 jours Grade 0-731657661884014300.0

1,380.03 €

1 4 jours Grade 0-731657661886417500.0

1,625.90 €

1 4 jours Grade 0-731657661888818233.0

2,816.18 €

1 4 jours Grade 0-731657085108336871.0

169.61 €

1 17 jours Grade 6-7316575484613970.0

1,123.88 €

1 4 jours Grade 0-731657661981614217.0

1,351.17 €

1 4 jours Grade 0-731657661983017544.0

1,565.00 €

1 4 jours Grade 0-731657709980825964.0

2,313.57 €

1 4 jours Grade 0-731657731096535787.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique