Roulements rigides à billes série MA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16052 MA
16060 MA
61836 MA
61838 MA
61856 MA
61864 MA
61922 MA
61928 MA
61932 MA
61940 MA
61952 MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

2,710.50 €

1 4 jours 731657097087622306.0

5,555.57 €

1 4 jours 731657703977432200.0

625.22 €

1 4 jours 73165766130292014.0

671.25 €

1 4 jours 73165766130362602.0

1,348.80 €

1 4 jours 73165766419787336.0

2,232.38 €

1 4 jours 731657709368411030.0

537.02 €

1 4 jours 73165770953741054.0

620.47 €

1 4 jours 73165770953812000.0

732.15 €

1 4 jours 73165771220703232.0

1,195.63 €

1 4 jours 73165771220947377.0

1,565.18 €

1 4 jours 731657709542814530.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique