Roulements rigides à billes série MAC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16028 MAC3
6048 MAC3
61832 MAC3
61838 MAC3
61848 MAC3
61852 MAC3
61860 MAC3
61864 MAC3
61868 MAC3
61872 MAC3
61892 MAC3
61922 MAC3
61924 MAC3
61928 MAC3
61936 MAC3
61944 MAC3
61948 MAC3
61952 MAC3
61956 MAC3
6204 MAC3
6205 MAC3
6309 MAC3
6314 MAC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
EAN Poids
(g)

568.08 €

1 4 jours Grade 0--73165770868082603.0

1,624.37 €

1 4 jours Grade 0---20158.0

503.65 €

1 4 jours Grade 0--73165772942581443.0

671.25 €

1 4 jours Grade 0--73165706704792602.0

998.88 €

1 4 jours Grade 0--73165706009334588.0

1,180.35 €

1 4 jours Grade 0--73165706591224927.0

1,813.92 €

1 4 jours Grade 0--731657008745110430.0

2,232.38 €

1 4 jours Grade 0--731657730885611030.0

2,313.56 €

1 4 jours Grade 0--731657038383611330.0

3,863.90 €

1 4 jours Grade 0--731657115722121060.0

6,898.73 €

1 4 jours Grade 0460580731657766408236200.0

537.02 €

1 4 jours Grade 0--73165708387491044.0

549.10 €

1 4 jours Grade 0--73165766390811421.0

564.63 €

1 4 jours Grade 0--73165770983372000.0

1,051.31 €

1 4 jours Grade 0--73165709631825026.0

1,236.50 €

1 4 jours Grade 0--73165777446547982.0

1,324.43 €

1 4 jours Grade 0--73165706369948598.0

1,565.19 €

1 4 jours Grade 0--731657709402514530.0

1,891.25 €

1 4 jours Grade 0--731657710018415460.0

103.15 €

1 17 jours Grade 5---119.0

100.43 €

1 17 jours Grade 5--7316577661272141.0

289.47 €

1 4 jours Grade 6---1050.0

299.65 €

1 4 jours Grade 0--73165770987713063.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique