Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6014 MC3 |
6030 MC3 |
6032 MC3 |
6034 MC3 |
6036 MC3 |
6048 MC3 |
6056 MC3 |
6064 MC3 |
6213 MC3 |
6232 MC3 |
6244 MC3 |
6307 MC3 |
6309 MC3 |
6310 MC3 |
6313 MC3 |
6320 MC3 |
6322 MC3 |
6324 MC3 |
6328 MC3 |
6330 MC3 |
6332 MC3 |
6336 MC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.53 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 7316577314321 | 688.0 | ||
630.90 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316570701784 | 4530.0 | ||
554.81 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577067197 | 5929.0 | ||
679.65 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577085474 | 7943.0 | ||
825.54 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577098603 | 10586.0 | ||
1,624.37 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316570565782 | 20158.0 | ||
2,839.79 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316570638424 | 35680.0 | ||
5,963.12 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 74 | 7316570053579 | 46100.0 | ||
200.99 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 7316570776904 | 1160.0 | ||
1,198.04 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 7316576618857 | 14300.0 | ||
2,871.40 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577738516 | 36871.0 | ||
89.60 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 7316570617740 | 530.0 | ||
164.05 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 7316571872391 | 989.0 | ||
192.85 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | - | 7316570228793 | 1256.0 | ||
292.73 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577099754 | 2528.0 | ||
778.77 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316570395433 | 8565.0 | ||
906.88 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316570954067 | 11399.0 | ||
1,145.92 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316576619823 | 14780.0 | ||
1,471.47 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316576619861 | 21020.0 | ||
1,504.82 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577066923 | 25964.0 | ||
1,982.48 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316576619885 | 30323.0 | ||
2,815.38 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 7316577730022 | 42140.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles