Roulements rigides à billes série MC3VL0241

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6310 MC3VL0241
6311 MC3VL0241
6312 MC3VL0241
6313 MC3VL0241
6314 MC3VL0241
6315 MC3VL0241
6316 MC3VL0241
6319 MC3VL0241
6324 MC3VL0241
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

842.67 €

1 4 jours Grade 6-1244.0

885.93 €

1 4 jours Grade 073165714289941647.0

854.65 €

1 4 jours Grade 0-1978.0

974.17 €

1 4 jours Grade 0-2422.0

1,002.02 €

1 4 jours Grade 0-3028.0

1,103.98 €

1 4 jours Grade 0-3686.0

1,110.30 €

1 4 jours Grade 0-4358.0

1,437.57 €

1 4 jours Grade 0-6746.0

2,290.27 €

1 4 jours Grade 0-14780.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Isolation électrique des surfaces extérieures des conf. O et R (jusqu’à 1.000 V) Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique