Roulements rigides à billes série RSH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000 -RSH
6001 -RSH
6002 -RSH
6003 -RSH
6004 -RSH
6005 -RSH
607 -RSH
608 -RSH
609 -RSH
6200 -RSH
6202 -RSH
6203 -RSH
6204 -RSH
6205 -RSH
626 -RSH
6301 -RSH
6302 -RSH
6303 -RSH
6304 -RSH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

6.63 €

1 17 jours 731657183959218.0

7.12 €

1 17 jours -19.0

7.80 €

1 17 jours 731657181446929.0

8.18 €

1 17 jours 731657181509138.0

9.10 €

1 17 jours 731657181558964.0

10.45 €

1 17 jours 731657181653177.0

5.78 €

1 17 jours 73165718391967.0

5.93 €

1 17 jours 731657184441112.0

5.46 €

1 17 jours 731657185327714.0

7.68 €

1 17 jours 731657181846731.0

8.73 €

1 17 jours 731657181710144.0

9.82 €

1 17 jours 731657185635363.0

11.53 €

1 17 jours 7316571819204103.0

13.47 €

1 17 jours -125.0

5.22 €

1 4 jours 73165718399368.0

9.02 €

1 17 jours 731657182133758.0

9.77 €

1 17 jours 731657203105678.0

11.17 €

1 17 jours 7316572075616110.0

12.78 €

1 17 jours 7316572049044141.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Joint d´étanchéité frottant d'un côté Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique