Roulements rigides à billes série ZNR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
207-ZNR
208 -ZNR
209 -ZNR
210-ZNR
211 -ZNR
212-ZNR
213 -ZNR
214 -ZNR
216 -ZNR
307 -ZNR
310 -ZNR
312 -ZNR
313 -ZNR
314-ZNR
6206 -ZNR
6207 -ZNR
6209 -ZNR
6210 -ZNR
6212 -ZNR
6213 -ZNR
6214 -ZNR
6216 -ZNR
6305 -ZNR
6306 -ZNR
6307 -ZNR
6308 -ZNR
6309-ZNR
6310 -ZNR
6311 -ZNR
6312 -ZNR
6313 -ZNR
6314 -ZNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

61.13 €

1 4 jours Grade 67316576679544308.0

66.37 €

1 4 jours Grade 67316577095763398.0

74.37 €

1 4 jours Grade 67316576679681435.0

91.05 €

1 17 jours Grade 67316576679742514.0

103.23 €

1 4 jours Grade 67316576679803690.0

129.38 €

1 4 jours Grade 07316576679872864.0

153.18 €

1 4 jours Grade 073165766799331100.0

188.42 €

1 4 jours Grade 073165766799951200.0

251.83 €

1 4 jours Grade 073165766801131451.0

75.55 €

1 4 jours Grade 67316576680298496.0

127.23 €

1 4 jours Grade 073165766804891180.0

210.98 €

1 4 jours Grade 073165766806181890.0

241.78 €

1 4 jours Grade 073165766099472270.0

293.88 €

1 4 jours Grade 073165766807172750.0

19.27 €

1 4 jours Grade 67316571402130201.0

28.65 €

1 17 jours Grade 67316575801847285.0

43.37 €

1 17 jours Grade 67316570731613418.0

39.72 €

1 4 jours Grade 67316570850765465.0

66.95 €

1 4 jours Grade 67316577612977804.0

102.85 €

1 4 jours Grade 073165777382331040.0

113.23 €

1 4 jours Grade 073165776131031129.0

166.65 €

1 4 jours Grade 0-1516.0

22.65 €

1 4 jours Grade 67316570243529230.0

30.17 €

1 17 jours Grade 67316570045697367.0

39.23 €

1 17 jours Grade 67316577738783476.0

54.18 €

1 17 jours Grade 6-634.0

60.17 €

1 4 jours Grade 67316577303004851.0

90.92 €

1 17 jours Grade 673165777391241084.0

106.17 €

1 4 jours Grade 073165777392091391.0

130.82 €

1 4 jours Grade 073165777419121757.0

210.03 €

1 4 jours Grade 073165773143142167.0

236.10 €

1 4 jours Grade 073165707165802570.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe With Groove for Retaining Ring Bague externe With Outer Ring
Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Étanchéité Couvercle d'un côté Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique