Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 1 | 4 jours | Grade 5 | 7316570140149 | 22.0 | ||
9.37 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570370256 | 31.0 | ||
10.80 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | - | 40.0 | ||
12.05 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571024325 | 68.0 | ||
13.83 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570989250 | 85.0 | ||
16.83 € | 1 | 17 jours | - | - | 118.0 | ||
7.35 € | 1 | 17 jours | - | 7316577739711 | 8.0 | ||
8.25 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570376869 | 12.0 | ||
9.10 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570291643 | 41.0 | ||
12.93 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | - | 107.0 | ||
15.07 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | - | 131.0 | ||
20.38 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571403489 | 201.0 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | - | - | 8.0 | ||
49.60 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316570127478 | 635.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Couvercle de chaque côté |
Plage de température | Pour basses températures (-40 à +140 degrés) |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles