Roulements rigides à billes série ZZN (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6202 -ZZN
6204-ZZN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

9.76 €

1 17 jours 731657025081748.0

12.45 €

1 17 jours 7316570994292106.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Grooved Précision (JIS) Grade 5
Bague externe With Outer Ring Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Étanchéité Couvercle de chaque côté Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique