Roulements à quatre points de contact série N2MA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ218 N2MA
QJ220 N2MA
QJ222 N2MA
QJ224 N2MA
QJ226 N2MA
QJ228 N2MA
QJ230 N2MA
QJ232 N2MA
QJ234 N2MA
QJ236 N2MA
QJ316 N2MA
QJ318 N2MA
QJ322 N2MA
QJ324 N2MA
QJ326 N2MA
QJ328 N2MA
QJ330 N2MA
QJ334 N2MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Plage de température Poids
(g)

408.10 €

1 4 jours 7316577108470-30 à +150 degrés2746.0

557.73 €

1 4 jours 7316577108555-30 à +150 degrés3978.0

654.68 €

1 4 jours 7316577108616-30 à +150 degrés5578.0

838.37 €

1 4 jours 7316577108661-30 à +150 degrés6700.0

972.10 €

1 4 jours 7316577108692-30 à +150 degrés7582.0

1,224.90 €

1 4 jours 7316577108753-30 à +200 degrés9414.0

1,456.80 €

1 4 jours 7316577080097-30 à +200 degrés11820.0

1,544.77 €

1 4 jours 7316577108777-30 à +200 degrés14820.0

1,894.03 €

1 4 jours 7316570873856-30 à +200 degrés18360.0

2,041.77 €

1 4 jours 7316577314673-30 à +200 degrés19160.0

486.80 €

1 4 jours 7316577069610-30 à +150 degrés4568.0

593.22 €

1 4 jours 7316577209641-30 à +150 degrés6280.0

1,212.92 €

1 4 jours 7316577109705-30 à +200 degrés11800.0

1,371.05 €

1 4 jours 7316577109767-30 à +200 degrés15203.0

1,647.18 €

1 4 jours 7316577013088-30 à +200 degrés18532.0

2,376.12 €

1 4 jours 7316577109804-30 à +200 degrés22620.0

2,574.67 €

1 4 jours 7316577035493-30 à +200 degrés27139.0

3,416.80 €

1 4 jours 7316577296160-30 à +200 degrés37800.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal
Conception Bague intérieure fendue Gorge(s) sur la bague extérieure 2 rainures de retenue sur la bague extérieure avec décalage de 180 degrés

Assistance technique