Roulements-inserts série 2RF/VE495

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YAR204-2RF/VE495
YAR205-2RF/VE495
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

60.61 €

1 17 jours -7316573478133148.0

70.10 €

1 17 jours 34.17316574862115190.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Steel Fixation Broches filetées
Bague intérieure Bague intérieure débordante des deux côtés Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique