Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1215 K |
1222 K |
1316 K |
1318 K |
1319 K |
1320 K |
2220 K |
2306 K |
2310 K |
2311 K |
2312 K |
2313 K |
2315 K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114.30 € | 1 | 17 jours | - | 7316576605031 | 1309.0 | ||
373.60 € | 1 | 4 jours | - | 7316577077684 | 5050.0 | ||
329.02 € | 1 | 17 jours | - | 7316576605543 | 4091.0 | ||
469.18 € | 1 | 17 jours | 45.001 | 7316576605642 | 5710.0 | ||
472.60 € | 1 | 4 jours | - | 7316576608612 | 6600.0 | ||
624.97 € | 1 | 4 jours | - | 7316576605680 | 8160.0 | ||
500.97 € | 1 | 4 jours | - | 7316574217281 | 4900.0 | ||
66.62 € | 1 | 17 jours | - | 7316570286748 | 479.0 | ||
112.23 € | 1 | 4 jours | - | 7316576608759 | 1600.0 | ||
146.57 € | 1 | 4 jours | - | 7316576608384 | 2040.0 | ||
190.77 € | 1 | 4 jours | - | 7316577002099 | 2550.0 | ||
218.08 € | 1 | 4 jours | - | 7316576608780 | 3160.0 | ||
303.08 € | 1 | 4 jours | - | 7316570791372 | 4679.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles