Roulements à billes à auto-alignement série K.E-2RS1TN9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2205 K.E-2RS1TN9
2207 K.E-2RS1TN9
2208 K.E-2RS1TN9
2209 K.E-2RS1TN9
2213 K.E-2RS1TN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

38.68 €

1 17 jours 7316570022209154.0

58.90 €

1 17 jours 7316577035318390.0

50.10 €

1 4 jours 7316577035684500.0

77.67 €

1 17 jours 7316577035691530.0

126.75 €

1 4 jours 73165770582491415.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Plage de température -30 à +100 degrés

Assistance technique