Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2205 K.E-2RS1TN9C3 |
2207 K.E-2RS1TN9C3 |
2208 K.E-2RS1TN9C3 |
2209 K.E-2RS1TN9C3 |
2211 K.E-2RS1TN9C3 |
2213 K.E-2RS1TN9C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.76 € | 1 | 17 jours | 7316577030948 | 150.0 | ||
52.77 € | 1 | 17 jours | 7316577042613 | 390.0 | ||
60.58 € | 1 | 17 jours | 7316577042606 | 500.0 | ||
69.58 € | 1 | 17 jours | 7316577003997 | 530.0 | ||
75.67 € | 1 | 4 jours | 7316577301802 | 783.0 | ||
126.75 € | 1 | 4 jours | 7316570191318 | 1415.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage conique (1:12) | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Plage de température | -30 à +100 degrés |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles