Roulements à billes à auto-alignement série K.MC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2220 K.MC3
2222 K.MC3
2316 K.MC3
2318 K.MC3
2320 K.MC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

454.70 €

1 4 jours 73165770633805023.0

523.70 €

1 4 jours 73165770633977254.0

466.77 €

1 4 jours -6050.0

864.90 €

1 4 jours 73165703573498320.0

1,203.08 €

1 4 jours 731657001631412250.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique