Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
140.58 € | 1 | 4 jours | 7316570485813 | 21.0 | ||
149.53 € | 1 | 4 jours | 7316577303530 | 30.0 | ||
143.43 € | 1 | 4 jours | 7316570783087 | 37.0 | ||
144.88 € | 1 | 4 jours | 7316570820348 | 66.0 | ||
190.95 € | 1 | 4 jours | 7316570735949 | 188.0 | ||
266.70 € | 1 | 17 jours | - | 249.0 | ||
253.58 € | 1 | 4 jours | 7316570786019 | 370.0 | ||
341.10 € | 1 | 4 jours | - | 420.0 | ||
364.68 € | 1 | 4 jours | 7316570477160 | 585.0 | ||
425.43 € | 1 | 4 jours | 7316570380071 | 617.0 | ||
429.92 € | 1 | 4 jours | 7316571098043 | 842.0 | ||
- | 1 | Devis | 7316577651792 | 1137.0 | ||
162.45 € | 1 | 4 jours | 7316570614923 | 76.0 | ||
182.87 € | 1 | 4 jours | - | 116.0 | ||
214.57 € | 1 | 4 jours | 7316571174914 | 43.0 | ||
143.47 € | 1 | 4 jours | 7316570568738 | 103.0 | ||
162.65 € | 1 | 4 jours | 7316570135718 | 194.0 | ||
184.90 € | 1 | 4 jours | 7316571068183 | 282.0 | ||
300.15 € | 1 | 4 jours | 7316570898224 | 454.0 | ||
351.57 € | 1 | 4 jours | 7316570190069 | 798.0 | ||
429.74 € | 1 | 4 jours | 7316570948462 | 1091.0 | ||
519.50 € | 1 | 4 jours | 7316570311440 | 1170.0 | ||
581.85 € | 1 | 4 jours | 7316570047240 | 1457.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 4 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposition | Roulement universel simple | Cage | Cage en polyamide | Angle de contact | 15 degrés |
Précontrainte | Précharge légère | Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +100 degrés |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles